AM5708BCBDJEAR

ACTIVO

Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo, multimedia y arranque seguro | CBD | 538 | -40 to 105

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: AM5708BCBDJEAR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AM5708BCBDJEA ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 84 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 5A992C

Información de empaque

Encapsulado | Pines FCCSP (CBD) | 538
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 750 | LARGE T&R

Características para AM5708

  • Arm® Cortex®-A15 microprocessor subsystem
  • C66x floating-point VLIW DSP
    • Fully object-code compatible with C67x and C64x+
    • Up to thirty-two 16 × 16-bit fixed-point multiplies per cycle
  • Up to 512KB of on-chip L3 RAM
  • Level 3 (L3) and Level 4 (L4) interconnects
  • DDR3/DDR3L Memory Interface (EMIF) module
    • Supports up to DDR-1333 (667 MHz)
    • Up to 2GB across single chip select
  • 2x dual Arm® Cortex®-M4 co-processors (IPU1 and IPU2)
  • IVA-HD subsystem
    • 4K @ 15fps encode and decode support for H.264 CODEC
    • Other CODECs are up to 1080p60
  • Display subsystem
    • Full-HD video (1920 × 1080p, 60 fps)
    • Multiple video input and video output
    • 2D and 3D graphics
    • Display controller with DMA engine and up to three pipelines
    • HDMI™ encoder: HDMI 1.4a and DVI 1.0 compliant
  • 2x dual-core programmable real-time unit and industrial communication subsystem (PRU-ICSS)
  • Accelerator (BB2D) subsystem
    • Vivante® GC320 core
  • Video Processing Engine (VPE)
  • Available single-core PowerVR™ SGX544 3D GPU
  • Secure boot support
    • Hardware-enforced root-of-trust
    • Customer programmable keys
    • Support for takeover protection, IP protection, and anti-roll back protection
  • Cryptographic acceleration support
    • Supports cryptographic cores
      • AES – 128/192/256-bits key sizes
      • 3DES – 56/112/168-bits key sizes
      • MD5, SHA1
      • SHA2 – 224/256/384/512
      • True random number generator
    • DMA support
  • Debug security
    • Secure software controlled debug access
    • Security aware debugging
  • Trusted execution environment (TEE) support
    • Arm TrustZone™ based TEE
    • Extensive firewall support for isolation
    • Secure DMA path and interconnect
    • Secure watchdog/timer/IPC
  • One Video Input Port (VIP) module
    • Support for up to four multiplexed input ports
  • General-Purpose Memory Controller (GPMC)
  • Enhanced Direct Memory Access (EDMA) controller
  • Ethernet subsystem
  • Sixteen 32-bit general-purpose timers
  • 32-bit MPU watchdog timer
  • Five high-speed inter-integrated circuit (I2C) ports
  • HDQ™/1-wire® interface
  • Ten configurable UART/IrDA/CIR modules
  • Four Multichannel Serial Peripheral Interfaces (McSPI)
  • Quad SPI Interface (QSPI)
  • Eight Multichannel Audio Serial Port (McASP) modules
  • SuperSpeed USB 3.0 dual-role device
  • High-Speed USB 2.0 dual-role device
  • Four MultiMedia Card/Secure Digital/Secure Digital Input Output Interfaces (MMC™/SD®/SDIO)
  • PCI Express® 3.0 subsystem with 5-Gbps lane
    • One 2-lane Gen2-compliant port
    • or two 1-lane Gen2-compliant ports
  • Dual Controller Area Network (DCAN) modules
    • CAN 2.0B protocol
  • MIPI™ CSI-2 camera serial interface
  • Up to 186 General-Purpose I/O (GPIO) pins
  • Power, reset, and clock management
  • On-chip debug with CTools technology
  • 28-nm CMOS technology
  • 17 mm × 17 mm, 0.65-mm pitch, 538-pin BGA (CBD)

Descripción de AM5708

AM570x Sitara™ processors are Arm applications processors built to meet the intense processing needs of modern embedded products.

AM570x devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Arm Neon™ extensions and TI C66x VLIW floating-point DSP cores. The Arm processor lets developers keep control functions separate from vision algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm and C66x DSP, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

AM570x Sitara™ processors are Arm applications processors built to meet the intense processing needs of modern embedded products.

AM570x devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Neon extensions and TI C66x VLIW floating-point DSP cores. The Arm processor lets developers keep control functions separate from vision algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm and C66x DSP, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AM5708BCBDJEA ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 84 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información