AMC7836IPAPRG4

ACTIVO

Solución de control y supervisión analógica de alta densidad de 12 bits, DAC bipolar | PAP | 64 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: AMC7836IPAPRG4.A, AMC7836IPAPRG4.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para AMC7836

  • 16 Monotonic 12-Bit DACs
    • Selectable Ranges: –10 V to 0 V, –5 V to 0 V, 0 V to 5 V, and 0 V to 10 V
    • High Current Drive Capability: up to ±15 mA
    • Auto-Range Detector
    • Selectable Clamp Voltage
  • 12-Bit SAR ADC
    • 21 External Analog Inputs
      • 16 Bipolar Inputs: –12.5 V to +12.5 V
      • 5 High-Precision Inputs: 0 V to 5 V
    • Programmable Out-of-Range Alarms
  • Internal 2.5-V Reference
  • Internal Temperature Sensor
    • –40°C to +125°C Operation
    • ±2.5°C Accuracy
  • Eight General-Purpose I/O Ports (GPIOs)
  • Low-Power SPI-Compatible Serial Interface
    • 4-Wire Mode, 1.8-V to 5.5-V Operation
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • Available in 64-Pin HTQFP PowerPAD™ IC Package

Descripción de AMC7836

The AMC7836 is a highly-integrated, low-power, analog monitoring and control solution. The device includes a 21-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC), sixteen 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with programmable output ranges, eight GPIOs, an internal reference, and a local temperature-sensor channel. The high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs making it ideal for multichannel applications where board space, size, and low-power are critical.

The low-power, very high-integration and wide operating-temperature range of the device make it suitable as an all-in-one, low-cost, bias-control circuit for the power amplifiers (PA) found in multichannel RF communication systems. The flexible DAC output ranges allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies, such as LDMOS, GaAs, and GaN. The AMC7836 feature set is similarly beneficial in general-purpose monitor and control systems.

For applications that require a different channel-count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of analog monitor and control (AMC) products. For more information, go to www.ti.com/amc.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información