BQ2002CSN

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Controlador de carga de batería NiCd/NiMH con dV negativo, PVT | D | 8 | 0 to 70

Igual que: BQ2002CSN.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
BQ2002CSN está en proceso de ser discontinuado
open-in-new Comparar alternativas

Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado

BQ25172DSGR ACTIVO Cargador lineal autónomo NiMH de 0.8 A y de 1 a 6 celdas en un encapsulado QFN | DSG | 8 | -40 to 125

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ2002CSNTR COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre BQ2002C

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para BQ2002C

  • Fast charge of nickel cadmium
    or nickel-metal hydride batteries
  • Direct LED output displays charge status
  • Fast-charge termination by -.V, maximum voltage,
    maximum temperature, and maximum time
  • Internal band-gap voltage reference
  • Selectable pulse-trickle charge rates
  • Low-power mode
  • 8-pin 300-mil DIP or 150-mil SOIC

Descripción de BQ2002C

The bq2002C Fast-Charge IC is a lowcost CMOS battery-charge controller providing reliable charge termination for both NiCd and NiMH battery applications. Controlling a current-limited or constant-current supply allows the bq2002C to be the basis for a cost effective stand-alone or system-integrated charger. The bq2002C integrates fast charge with pulsed-trickle control in a single IC for charging one or more NiCd or NiMH battery cells.

Fast charge is initiated on application of the charging supply or battery replacement. For safety, fast charge is inhibited if the battery temperature and voltage are outside configured limits.

Fast charge is terminated by any of the following:

  • Peak voltage detection (PVD)
  • Negative delta voltage (–ΔV)
  • Maximum voltage
  • Maximum temperature
  • Maximum time

After fast charge, the bq2002C pulsetrickles the battery per the preconfigured limits. Fast charge may be inhibited using the INH pin. The bq2002C may also be placed in low standby-power mode to reduce system power consumption.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ2002CSNTR COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información