BQ30Z554DBTR-R1

ACTIVO

Administrador de baterías de iones de litio de serie 2, 3 y 4 | DBT | 30 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: BQ30Z554DBTR-R1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ30Z554DBT-R1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 60 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (DBT) | 30
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para BQ30Z554-R1

  • Fully Integrated 2-Series, 3-Series, and 4-Series
    Li-Ion or Li-Polymer
    Cell Battery Pack Manager and Protection
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Impedance Track Gas Gauging
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At Rest
  • PF Snapshot and Black Box Technology Analyze
    Returned Packs
  • AC Peak Power Information Capability
    (TURBO Mode)
  • SBS v1.1 Interface
  • Low Power Modes
    • Low Power: < 180 µA
    • Sleep < 76 µA
  • Complete Set of Advanced Protections:
    • Internal Cell Short
    • Cell Imbalance
    • Cell Voltage
    • Overcurrent
    • Temperature
    • FET Protection
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing While Charging or At Rest
  • General Purpose Output for Power Interrupt
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor
  • SHA-1 Authentication
  • Small Package: TSSOP

Descripción de BQ30Z554-R1

The bq30z554-R1 device is a fully integrated Impedance Track gas gauge and analog monitoring single-package solution that provides protection and monitoring with authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion battery packs. The bq30z554-R1 device incorporates sophisticated algorithms that offer cell balancing while charging or at rest.

The device communicates via an SBS v1.1 interface, providing high accuracy cell parameter reporting and control of battery pack operation, and can be designed into systems that require AC peak power (TURBO mode), using a method to ensure that system performance is not disrupted.

An optimum balance of quick response hardware-based protection along with intelligent CPU control delivers an ideal pack solution. The device has flexible user-programmable settings of critical system parameters, such as voltage, current, temperature, and cell imbalance, among other conditions.

The bq30z554-R1 device has advanced charge algorithms, including JEITA support, enhanced cell charging, and adaptive charging compensating charge losses, enabling faster charging. In addition, the bq30z554-R1 device can monitor critical parameters over the life of the battery pack, tracking usage conditions.

A general purpose output is used for power interruption, employing an external push button switch.

The advanced snapshot and black box functionality show critical information for analysis of returned battery packs.

SHA-1 authentication with secure memory for authentication keys enables identification for genuine battery packs beyond doubt.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ30Z554DBT-R1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 60 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información