BQ40Z50RSMT-R1

ACTIVO

Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 1.0 | RSM | 32 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: BQ40Z50RSMT-R1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ40Z50RSMR-R1 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu | Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RSM) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para BQ40Z50-R1

  • Fully Integrated 1-Series, 2-Series, 3-Series, and
    4-Series Li-Ion or Li-Polymer Cell Battery Pack
    Manager and Protection
  • Next-Generation Patented Impedance Track™
    Technology Accurately Measures Available
    Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At
    Rest
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage
    • Current
    • Temperature
    • Charge Timeout
    • CHG/DSG FETs
    • AFE
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing
  • Supports TURBO BOOST Mode
  • Supports Battery Trip Point (BTP)
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor and Black Box
    Recorder
  • LED Display
  • Supports Two-Wire SMBus v1.1 Interface
  • SHA-1 Authentication
  • Compact Package: 32-Lead QFN (RSM)

Descripción de BQ40Z50-R1

The bq40z50-R1 device, incorporating patented Impedance Track™ technology, is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the bq40z50-R1 device measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-Ion or Li-Polymer batteries, and reports this information to the system host controller over an SMBus v1.1 compatible interface.

The bq40z50-R1 device supports TURBO BOOST mode by providing the available max power and max current to the host system. The device also supports Battery Trip Point to send a BTP interrupt signal to the host system at the pre-set state of charge thresholds.

The bq40z50-R1 provides software-based 1st- and 2nd-level safety protection against overvoltage, undervoltage, overcurrent, short-circuit current, overload, and overtemperature conditions, as well as other pack- and cell-related faults.

SHA-1 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

The compact 32-lead QFN package minimizes solution cost and size for smart batteries while providing maximum functionality and safety for battery gauging applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ40Z50RSMR-R1 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información