CD54HC299F

ACTIVO

Registro de desplazamiento universal de 8 bits CMOS Logic de alta velocidad con salidas de 3 estados | J | 20 | -55 to 125

Igual que: CD54HC299F.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Affected
Acabado de plomo / material de la bola SnPb
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD54HC299

Información de empaque

Encapsulado | Pines CDIP (J) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 20 | TUBE

Características para CD54HC299

  • Buffered Inputs
  • Four Operating Modes: Shift Left, Shift Right, Load and Store
  • Can be Cascaded for N-Bit Word Lengths
  • I/O0 – I/O7 Bus Drive Capability and Three-State for Bus Oriented Applications
  • Typical fMAX = 50MHz at VCC =5V, CL = 15pF, TA = 25°C
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs. . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

Descripción de CD54HC299

The ’HC259 and ’HCT299 are 8-bit shift/storage registers with three-state bus interface capability. The register has four synchronous-operating modes controlled by the two select inputs as shown in the mode select (S0, S1) table. The mode select, the serial data (DS0, DS7) and the parallel data (I/O0 – I/O7) respond only to the low-to-high transition of the clock (CP) pulse. S0, S1 and data inputs must be one set-up time prior to the clock positive transition.

The Master Reset (MR)\ is an asynchronous active low input. When MR\ output is low, the register is cleared regardless of the status of all other inputs. The register can be expanded by cascading same units by tying the serial output (Q0) to the serial data (DS7) input of the preceding register, and tying the serial output (Q7) to the serial data (DS0) input of the following register. Recirculating the (n x 8) bits is accomplished by tying the Q7 of the last stage to the DS0 of the first stage.

The three-state input/output I(/O) port has three modes of operation:

1. Both output enable (OE1\ and OE2\) inputs are low and S0 or S1 or both are low, the data in the register is presented at the eight outputs.

2. When both S0 and S1 are high, I/O terminals are in the high impedance state but being input ports, ready for par-allel data to be loaded into eight registers with one clock transition regardless of the status of OE1\ and OE2\.

3. Either one of the two output enable inputs being high will force I/O terminals to be in the off-state. It is noted that each I/O terminal is a three-state output and a CMOS buffer input.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información