CD74ACT161M

OBSOLETO

Contadores binarios con preajuste sincrónicos con restablecimiento asíncrono | D | 16 | -55 to 125

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74ACT161M96 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD74ACT161

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para CD74ACT161

  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Internal Look-Ahead for Fast Counting
  • Carry Output for n-Bit Cascading
  • Synchronous Counting
  • Synchronously Programmable
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection per MIL-STD-883, Method 3015

Descripción de CD74ACT161

The ’ACT161 devices are 4-bit binary counters. These synchronous, presettable counters feature an internal carry look-ahead for application in high-speed counting designs. Synchronous operation is provided by having all flip-flops clocked simultaneously so that the outputs change coincident with each other when so instructed by the count-enable (ENP, ENT) inputs and internal gating. This mode of operation eliminates the output counting spikes that normally are associated with synchronous (ripple-clock) counters. A buffered clock (CLK) input triggers the four flip-flops on the rising (positive-going) edge of the clock waveform.

These devices are fully programmable; that is, they can be preset to any number between 0 and 9 or 15. Presetting is synchronous; therefore, setting up a low level at the load input disables the counter and causes the outputs to agree with the setup data after the next clock pulse, regardless of the levels of the enable inputs.

The clear function is asynchronous. A low level at the clear (CLR)\ input sets all four of the flip-flop outputs low, regardless of the levels of the CLK, load (LOAD)\, or enable inputs.

The carry look-ahead circuitry provides for cascading counters for n-bit synchronous applications without additional gating. Instrumental in accomplishing this function are ENP, ENT, and a ripple-carry output (RCO). Both ENP and ENT must be high to count, and ENT is fed forward to enable RCO. Enabling RCO produces a high-level pulse while the count is maximum (9 or 15 with QA high). This high-level overflow ripple-carry pulse can be used to enable successive cascaded stages. Transitions at ENP or ENT are allowed, regardless of the level of CLK.

The counters feature a fully independent clock circuit. Changes at control inputs (ENP, ENT, or LOAD\) that modify the operating mode have no effect on the contents of the counter until clocking occurs. The function of the counter (whether enabled, disabled, loading, or counting) is dictated solely by the conditions meeting the stable setup and hold times.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74ACT161M96 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información