CD74ACT652M

OBSOLETO

Transceptores/registradores de bus octal sin inversión con salidas de 3 estados | DW | 24 | -55 to 125

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74ACT652M96 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD74ACT652

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD74ACT652

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:
    • 5.3 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50 pF
  • Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24-mA output drive current
    • Fanout of 15 FAST* ICs
    • Drives 50-ohm transmission lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

* FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

Descripción de CD74ACT652

The RCA CD54/74AC651 and CD54/74AC652 and the CD54/74ACT651 and CD54/74ACT652 3-state, octal-bus transceiver/registers use the RCA ADVANCED CMOS technology. The CD54/74AC651 and CD54/74ACT651 have inverting outputs. The CD54/74AC562 and CD54/74ACT652 have non-inverting outputs. These devices consist of bus tranceiver circuits, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. Output Enables OEAB and OE\BA are provided to control the transceiver functions. SAB and SBA control pins are provided to select whether real-time or stored data is transferred. The circuitry used for select control will eliminate the typical decoding glitch that occurs in a multiplexer during the transition between stored and real-time data. A LOW input level selects real-time data, and a HIGH selects stored data. The following examples demonstrate the four fundamental bus-management functions that can be performed with the octal-bus transceivers and registers.

Data on the A or B data bus, or both, can be stored in the internal D flip-flops by low-to-high transitions at the appropriate clock pins (CAB or CBA) regardless of the select or enable control pins. When SAB and SBA are in the real-time transfer mode, it is also possible to store data without using the internal D-type flip-flops by simultaneously enabling OEAB and OE\BA. In this configuration, each output reinforces its input. Thus, when all other data sources to the two sets of bus lines are a high impedance, each set of bus lines will remain at its last state.

The CD74AC/ACT651 and CD74AC/ACT652 are supplied in 24-lead dual-in-line narrow-body plastic packages (EN suffix) and in 24-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package ty0es are operable over the following temperature ranges. Commerical (0 to 70°C); industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).

The CD54AC/ACT651 and CD54AC/ACT652, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CD74ACT652M96 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información