DLPC8545AMD

ACTIVO

Controlador de pantalla DLP® 4K UHD a 120 Hz para el DMD DLP472TP (0.47 in 4K) | AMD | 484 | -30 to 85

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-250C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines FCCSP (AMD) | 484
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -30 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 260 | JEDEC TRAY (10+1)

Características para DLPC8545

  • Dual DLPC85x5 controllers support
    • Up to 4K UHD at 120Hz
    • Up to 1080p at 360Hz (2D) and 120Hz (3D)
  • Dual DLPC85x5 controllers support the following 4K UHD DMDs:
    • DLPC8545 supports DLP472TP and DLP391TP DMDs
    • DLPC8555 supports DLP473TE DMD
  • Single V-by-One HS video input port with 1, 2, 4, or 8 lanes
    • Up to 600MHz pixel clock and 1920x2160 at 120Hz
    • Up to 3.0Gbps per input transmission rate
  • Input formats supported
    • RGB and YCbCr
    • 4:4:4 and 4:2:2
  • Internal Arm processor
    • 52 configurable GPIOs
    • PWM generator
    • Capture and delay timers
    • USB 2.0 high-speed controller
    • SPI and I2C controllers
    • UART and interrupt controllers
  • Warping engine
    • 1D and 2D keystone correction
    • Warping (multipoint manual warp and full warp map access 32 × 18 uniformly sampled points)
    • Embedded partial frame memory for video processing
  • Additional image processing
    • Overlap color support
    • Variable refresh rate (VRR) support
    • Rolling buffer for reduced frame latency
    • DynamicBlack
    • Frame rate multiplication
    • Color coordinate adjustment
    • Color temperature adjustment
    • Programmable degamma
    • Read-side spatial-temporal multiplexing
    • Integrated support for 3D display
  • Splash screen display
  • Serial flash for µP and PWM sequences
  • System control
    • DMD power and reset driver control
    • DMD horizontal and vertical image flip
  • JTAG boundary scan test support
  • Supports LED, RGB laser, and laser-phosphor illumination-based systems

Descripción de DLPC8545

The DLPC8545, and DLPC8555 are 4K UHD digital display controllers for TI DLP Products. The DLP chipset comprises two display controllers, one matched DMD, the power management IC. This chipset fits display systems that require high resolution with high frame rates. For reliable operation, the dual DLPC8545, or DLPC8555 display controllers must always be used with the correct DMD and the PMIC.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información