5962-9231701M3A Transceptor de bus PI | FK | 28 | -55 to 125 package image

5962-9231701M3A COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Transceptor de bus PI

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Más información sobre DS1776QML

Información de empaque

Encapsulado | Pines LCCC (FK) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para DS1776QML

  • Similar to BTL
  • Low Power ICCL = 41 mA max
  • B Output Controlled Ramp Rate
  • B input Noise Immunity, Typically 4 ns
  • Pin and Function Compatible with Signetics 54F776

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de DS1776QML

The DS1776 is an octal PI-bus Transceiver. The A to B path is latched. B outputs are open collector with series Schottky diode, ensuring minimum B output loading. B outputs also have ramped rise and fall times (2.5 ns typical), ensuring minimum PI-bus ringing. B inputs have glitch rejection circuitry, 4 ns typical.

Designed using Texas Instruments’s Bi-CMOS process for both low operating and disabled power. AC performance is optimized for the PI-Bus inter-operability requirements.

The DS1776 is an octal latched transceiver and is intended to provide the electrical interface to a high performance wired-or bus. This bus has a loaded characteristic impedance range of 20Ω to 50Ω and is terminated on each end with a 30Ω to 40Ω resistor.

The DS1776 is an octal bidirectional transceiver with open collector B and TRI-STATE A port output drivers. A latch function is provided for the A port signals. The B port output driver is designed to sink 100 mA from 2V and features a controlled linear ramp to minimize crosstalk and ringing on the bus.

A separate high level control voltage (VX) is provided to prevent the A side output high level from exceeding future high density processor supply voltage levels. For 5V systems, VX is tied to VCC.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información