HD3SS2521RHUT

PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Controlador e interruptor DockPort | RHU | 56 | 0 to 70

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HD3SS2521RHUR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RHU) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | null

Características para HD3SS2521

  • Ideal for DockPort Applications
    • Bi-Directional 2:1 Switch for USB 2.0 (HS/FS/LS) and HPD Signals
    • Bi-Directional 2:1 Switch for SuperSpeed USB and DisplayPort Signals
    • Integrated DockPort Controller Manages DockPort Detection,
      Signal Switching and Power Switching
  • Supports Host- and Dock-side Applications
  • VCC Operating Range 3.3V ± 10%
  • SuperSpeed USB I/O Supports Common Mode Voltage from 0V to 2.2V
  • USB 2.0 I/O Supports Signal Up to 3.6V
  • Wide –3dB Differential BW on High-bandwidth Path of over 6 GHz
  • Excellent High-bandwidth Path Dynamic Characteristics on (at 2.5GHz)
    • Crosstalk = –39dB
    • Isolation = –22dB
    • Insertion Loss = –1.2dB
    • Return Loss = 12 dB
    • Max Bit-Bit Skew = 8 ps
  • 5mm x11mm, 56-Pin WQFN Package (RHU)
  • ESD
    • HBM: 2000V
    • CDM: 500V

Descripción de HD3SS2521

The HD3SS2521 is an integrated DockPort switch solution. It provides independent 2:1 passive switching for the SuperSpeed USB and Display Port signals as well as for the USB 2.0 (HS/FS/LS) and I2C necessary to support DockPort applications. In addition, a firmware upgradable integrated DockPort controller is provided to manage host and dock side DockPort detection, signal switch and power configuration.

The HD3SS2521 is offered in 56-pin WQFN package and is specified to operate from a single supply voltage of 3.3V over the temperature range of 0°C to 70°C .

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HD3SS2521RHUR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información