HD3SS460RNHT

ACTIVO

Multiplexor/demultiplexor USB Tipo C™ de modo alternativo y 4 x 6 canales | RNH | 30 | 0 to 70

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: HD3SS460RNHT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HD3SS460RNHR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RNH) | 30
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para HD3SS460

  • Provides MUX Solution for USB Type-C™ Ecosystem Including Alternate Mode (AM)
  • Provides Wide Channel Selection Choices Including USBSS and 2 Ch AM, 4 Ch AM
  • Compatible with 5 Gbps USB3.1 Gen 1 and AM Including 5.4 Gbps DisplayPort 1.2a
  • Compatible for Source/Host and Sink/Device Applications
  • Provides Cross-point MUX for Low Speed SBU Pins
  • Bidirectional "Mux/De-Mux" Differential Switch
  • Supports Common Mode Voltage 0-2 V
  • Low Power with 1-µA Shutdown and 0.6 mA Active
  • Single Supply Voltage VCC of 3.3 V ±10%
  • Industrial Temperature Range of –40 to 85°C

Descripción de HD3SS460

The HD3SS460 is a high-speed bi-directional passive switch in mux or demux configurations. Based on control pin POL the device provides switching to accommodate connector flipping. The device also provides muxing between 2Ch Data / 2Ch Video and all 4Ch Video based on control pin AMSEL.

The device also provides cross points MUX for low speed pins as needed in flippable connector implementation.

The HD3SS460 is a generic analog differential passive switch that can work for any high speed interface applications as long as it is biased at a common mode voltage range of 0-2V and has differential signaling with differential amplitude up to 1800mVpp. It employs an adaptive tracking that ensures the channel remains unchanged for entire common mode voltage range.

Excellent dynamic characteristics of the device allow high speed switching with minimum attenuation to the signal eye diagram with very little added jitter. It consumes <2 mW of power when operational and <5µW in shutdown mode, exercisable by EN pin.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

HD3SS460RNHR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información