Características para IWR6843ISK
- Sensor mmWave de 60 a 64 GHz
- 4 antenas de recepción (RX) y 3 antenas de transmisión (TX) con un campo de visión (FoV) acimutal de 120 grados y un FoV de elevación de 30 grados.
- Interfaz directa con MMWAVEICBOOST y DCA1000
- Compatible con interfaz de alta velocidad de 60 pines para interfaz de control de host
- Capacidad integrada para controlar el consumo de energía
Descripción de IWR6843ISK
El IWR6843ISK es un kit de evaluación de sensor mmWave de 60 GHz fácil de usar basado en un dispositivo IWR6843 con antena de largo alcance. El IWR6843ISK se puede usar para evaluar los dispositivos IWR6843 y IWR6443. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la interfaz USB.
Este kit es compatible con herramientas y software mmWave estándar, entre ellos mmWave studio (MMWAVE-STUDIO) y el kit de desarrollo de software mmWave (MMWAVE-SDK).
Se pueden utilizar placas suplementarias para habilitar funciones adicionales. Por ejemplo, DCA1000EVM permite el acceso a los datos sin procesar del sensor’s a través de la interfaz LVDS. MMWAVEICBOOST permite el desarrollo de software y las capacidades de seguimiento a través de CCS de TI&rsquo.
El IWR6843ISK emparejado con el MMWAVEICBOOST puede interactuar con el ecosistema del kit de desarrollo MCU LaunchPad™.