5-pin (DBV) package image

LP2985AIM5-2.7/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de baja caída de 150 mA, 16 V, con habilitación
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
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R

Características para LP2985-N

  • V IN range: 2.5 V to 16 V
  • V OUT range (new chip):
    • 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps)
  • V OUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V
  • V OUT accuracy:
    • ±1% for A-grade legacy chip
    • ±1.5% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip only
  • Output accuracy over load, and temperature:
    • ±1% for new chip
  • Output current: Up to 150 mA
  • Low I Q (new chip): 71 µA at I LOAD = 0 mA
  • Low I Q (new chip): 750 µA at I LOAD = 150 mA
  • Shutdown current:
    • 0.05 µA (typ) for legacy chip
    • 1.12 µA (typ) for new chip
  • Low noise: 30 µV RMS with 10-nF bypass capacitor
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz, 40 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV) ultra-low dropout voltage

Descripción de LP2985-N

The LP2985-N is a fixed-output, wide-input, low-noise, low-dropout voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 150 mA of load current. The LP2985-N supports an output range of 1.2 V to 5.0 V (new chip) and 2.5 V to 6.1 V (legacy chip).

Additionally, the LP2985-N (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

Low output noise of 30 µV RMS (with 10-nF bypass capacitors) and wide bandwidth PSRR performance of greater than 70 dB at 1 kHz and 40 dB at 1 MHz help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

The LP2985-N is available in a 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información