6-pin (DRV) package image

LP5910-1.8DRVR ACTIVO

Regulador de voltaje de 300 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con protección de corriente inversa

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP5910-1.8DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LP5910

  • Input voltage range: 1.3 V to 3.3 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 2.3 V
  • Output current: 300 mA
  • PSRR: 75 dB at 1 kHz
  • Output voltage tolerance: ±2%
  • Low dropout: 120 mV (typical)
  • Very low IQ (enabled, no load): 12 µA
  • Low output-voltage noise: 12 µVRMS
  • Stable with ceramic input and output capacitors
  • Thermal overload protection
  • Short-circuit protection
  • Reverse current protection
  • Automatic output discharge for fast turnoff

Descripción de LP5910

The LP5910 is a low-noise LDO that can supply up to 300 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, this device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and superior line transient and load transient response. Using new innovative design techniques the LP5910 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and with the option for remote output capacitor placement.

The device contains a reverse current protection circuit that prevents a reverse current flow through the LDO to the IN pin when the input voltage is lower than the output voltage.

When the Enable (EN) pin is low, and the output is in an OFF state, an automatic output discharge circuit discharges the output capacitance for fast turnoff.

With its low input and low output voltage range the LP5910 is well-suited as a post DC-DC regulator (post BUCK regulator) or for single- or dual-cell applications.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor. A separate noise bypass capacitor is not required.

This device is available with fixed output voltages from 0.8 V to 2.3 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP5910-1.8DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información