6-pin (DRV) package image

LP5912Q1.5DRVRQ1 ACTIVO

Regulador de tensión de 500 mA de bajo nivel de ruido, baja IQ y caída baja con protección contra

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP5912Q1.5DRVTQ1 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LP5912-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 2
    • Device CDM Classification Level C6
  • Input Voltage Range: 1.6 V to 6.5 V
  • Output Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
  • Output Current up to 500 mA
  • Low Output-Voltage Noise: 12 µVRMS Typical
  • PSRR at 1 kHz: 75 dB Typical
  • Output Voltage Tolerance (VOUT ≥ 3.3 V): ±2%
  • Low IQ (Enabled, No Load): 30 µA Typical
  • Low Dropout (VOUT ≥ 3.3 V): 95 mV Typical at 500-mA Load
  • Stable With 1-µF Ceramic Input and Output Capacitors
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • Reverse Current Protection
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Output Automatic Discharge for Fast Turnoff
  • Power-Good Output With 140-µs Typical Delay
  • Internal Soft-Start to Limit the In-rush Current
  • –40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range

Descripción de LP5912-Q1

The LP5912-Q1 is low-noise LDO that can supply up to 500 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5912-Q1 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line and load transient response. The LP5912-Q1 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and with the ability for remote output capacitance placement.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor required).

This device is available with fixed output voltages from 0.8 V to 5.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

For all available packages, see the Package Option Addendum (POA) at the end of this data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP5912Q1.5DRVTQ1 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información