LSF0204DRUTRG4

ACTIVO

Repetidor de nivel multivoltaje bidireccional de 4 bits para señales Open-Drain y Push-Pull | RUT | 12 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LSF0204DRUTRG4.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines UQFN (RUT) | 12
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LSF0204D

  • Provides bidirectional voltage translation with no direction terminal
  • Supports up to 100-MHz up translation and greater than 100-MHz down translation at ≤ 30-pF capacitor load and up to 40-MHz up/down translation at 50-pF capacitor load
  • Supports Ioff, partial power-down mode (refer to Feature Description)
  • Allows bidirectional voltage level translation between
    • 0.8 V ↔ 1.8, 2.5, 3.3, 5 V
    • 1.2 V ↔ 1.8, 2.5, 3.3, 5 V
    • 1.8 V ↔ 2.5, 3.3, 5 V
    • 2.5 V ↔ 3.3, 5 V
    • 3.3 V ↔ 5 V
  • Low standby current
  • 5 V Tolerance I/O port to support TTL
  • Low Ron provides less signal distortion
  • High-impedance I/O terminals for EN = Low
  • Flow-through pinout for easy PCB trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD17
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-B, Class II)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)

Descripción de LSF0204D

The LSF family consists of bidirectional voltage level translators that operate from 0.8 V to 4.5 V (Vref_A) and 1.8 V to 5.5 V (Vref_B). This range allows for bidirectional voltage translations between 0.8 V and 5.0 V without the need for a direction terminal in open-drain or push-pull applications. The LSF family supports level translation applications with transmission speeds greater than 100 MHz for open-drain systems that utilize a 15-pF capacitance and 165-Ω pull-up resistor.

When the An or Bn port is LOW, the switch is in the ON-state and a low resistance connection exists between the An and Bn ports. The low Ron of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay and signal distortion. The voltage on the A or B side will be limited to Vref_A and can be pulled up to any level between Vref_A and 5 V. This functionality allows a seamless translation between higher and lower voltages selected by the user without the need for directional control.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información