SN74LS628D

ACTIVO

Oscilador controlado por tensión | D | 14 | 0 to 70

Igual que: SN74LS628D.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LS628DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74LS628

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para SN74LS628

  • Separate Supply Voltage Pins for Isolation of Frequency Control Inputs and Oscillators from Output Circuitry
  • Highly Stable Operation over Specified Temperature and/or Supply Voltage Ranges

 

Descripción de SN74LS628

These voltage-controlled oscillators (VCOs) are improved versions of the original VCO family: SN54LS124, SN54LS324 thru SN54LS327, SN74LS124, and SN74LS324 thru SN74LS327. These new devices feature improved voltage-to-frequency linearity, range, and compensation. With the exception of the 'LS624 and 'LS628, all of these devices feature two independent VCOs in a single monolithic chip. The 'LS624, 'LS625, 'LS626, and 'LS628 have complementary Z outputs. The output frequency for each VCO is established by a single external component (either a capacitor or crystal) in combination with voltage-sensitive inputs used for frequency control and frequency range. Each device has a voltage-sensitive input for frequency control; however, the 'LS624, 'LS628, and 'LS629 devices also have one for frequency range. (See Figures 1 thru 6).

The 'LS628 offers more precise temperature compensation than its 'LS624 counterpart. The 'LS624 features a 600 ohm internal timing resistor. The 'LS628 requires a timing resistor to be connected externally across Rext pins. Temperature compensation will be improved due to the temperature coefficient of the external resistor.

Figure 3 and Figure 6 contain the necessary information to choose the proper capacitor value to obtain the desired operating frequency.

A single 5-volt supply can be used: however, one set of supply voltage and ground pins (VCC and GND) is provided for the enable, synchronization-gating, and output sections, and a separate set (OSC VCC and OSC GND) is provided for the oscillator and associated frequency-control circuits so that effective isolation can be accomplished in the system. For operation of frequencies greater than 10 MHz, it is recommended that two independent supplies be used. Disabling either VCO of the 'LS625 and 'LS625 and 'LS627 can be achieved by removing the appropriate OSC VCC. An enable input is provided on the 'LS624, 'LS626, 'LS628, and 'LS629. When the enable input is low, the output is enabled: when the enable input is high, the internal oscillator is disabled, Y is high, and Z is low. Caution! Crosstalk may occur in the dual devices ('LS625, 'LS626, 'LS627 and 'LS629) when both VCOs are operated simultaneously. To minimize crosstalk, either of the following are recommended: (A) If frequencies are widely separated, use a 10-μh inductor between VCC pins. (B) If frequencies are closely spaced, use two separate VCC supplies or place two series diodes between the VCC pins.

The pulse-synchronization-gating section ensures that the first output pulse is neither clipped nor extended. The duty cycle of the square-wave output is fixed at approximately 50 percent.

The SN54LS624 thru SN54LS629 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS624 thru SN74LS629 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LS628DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información