SN74LS652DW

ACTIVO

Transceptores y registros de bus octal | DW | 24 | 0 to 70

Igual que: SN74LS652DW.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74LS652

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para SN74LS652

  • Bus Transceivers/Registers
  • Independent Registers and Enables for A and B Buses
  • Multiplexed Real-Time and Stored Data
  • Choice of True and Inverting Data Paths
  • Choice of 3-State or Open-Collector Outputs to A Bus
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

Descripción de SN74LS652

These devices consist of bus transceiver circuits, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. Enable GAB and G\BA are provided to control the transceiver functions. SAB and SBA control pins are provided to select whether realtime or stored data is transferred. A low input level selects real-time data, and a high selects stored data. The following examples demonstrate the four fundamental bus-management functions that can be performed with the 'LS651, 'LS652, and 'LS653.

Data on the A or B data bus, or both, can be stored in the internal D flip-flop by low-to-high transitions at the appropriate clock pins (CAB or CBA) regardless of the select or enable control pins. When SAB or SBA are in the real-time transfer mode, it is also possible to store data without using the internal D-type flip-flops by simultaneously enabling GAB and G\BA. In this configuration each output reinforces its input. Thus, when all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, each set of bus lines will remain at its last state.

The SN54LS651 through SN54LS653 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS651 through SN74LS653 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información