TDA3LABBABFQ1

ACTIVO

SoC de baja potencia con aceleración de visión para aplicaciones ADAS | ABF | 367 | -40 to 125

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TDA3LABBABFRQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 750 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio |
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS -
REACH -
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-250C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991A1

Información de empaque

Encapsulado | Pines FCBGA (ABF) | 367
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para TDA3LA

  • Architecture designed for ADAS applications
  • Video and image processing support
    • Full-HD video (1920 × 1080p, 60 fps)
    • Video input and video output
  • Up to 2 C66x floating-point VLIW DSP
    • Fully object-code compatible with C67x and C64x+
    • Up to thirty-two 16 × 16-bit fixed-point multiplies per cycle
  • Up to 512kB of on-chip L3 RAM
  • Level 3 (L3) and Level 4 (L4) interconnects
  • Memory Interface (EMIF) module
    • Supports DDR3/DDR3L up to DDR-1066
    • Supports DDR2 up to DDR-800
    • Supports LPDDR2 up to DDR-667
    • Up to 2GB supported
  • Dual Arm® Cortex®-M4 Image Processor Unit (IPU)
  • Vision accelerationPac
    • Embedded Vision Engine (EVE)
  • Display subsystem
    • Display controller with DMA engine
    • CVIDEO / SD-DAC TV analog composite output
  • Video Input Port (VIP) module
    • Support for up to 4 multiplexed input ports
  • On-chip temperature sensor that is capable of generating temperature alerts
  • General-Purpose Memory Controller (GPMC)
  • Enhanced Direct Memory Access (EDMA) controller
  • 3-port (2 external) Gigabit Ethernet (GMAC) switch
  • Controller Area Network (DCAN) module
    • CAN 2.0B protocol
  • Modular Controller Area Network (MCAN) module
    • CAN 2.0B protocol
  • Eight 32-bit general-purpose timers
  • Three configurable UART modules
  • Four Multichannel Serial Peripheral Interfaces (McSPI)
  • Quad SPI interface
  • Two Inter-Integrated Circuit (I2C™) ports
  • Three Multichannel Audio Serial Port (McASP) modules
  • Secure Digital Input Output Interface (SDIO)
  • Up to 126 General-Purpose I/O (GPIO) pins
  • Power, reset, and clock management
  • On-chip debug with CTools technology
  • Automotive AEC-Q100 qualified
  • 15 × 15 mm, 0.65-mm pitch, 367-pin PBGA (ABF)
  • Seven Dual Clock Comparators (DCC)
  • Memory Cyclic Redundancy Check (CRC)
  • TESOC (LBIST/PBIST) that enables field testing of logic and on-chip memory
  • Error Signaling Module (ESM)
  • Five instances of Real-Time Interrupt (RTI) modules that can be used as watch dog timers
  • 8-channel 10-bit ADC
  • MIPI® Camera Serial Interface 2 (CSI-2)
  • PWMSS
  • Full HW image pipe: DPC, CFA, 3D-NF, RGB-YUV
    • WDR, HW LDC and perspective

Descripción de TDA3LA

TI’s TDA3x System-on-Chip (SoC) is a highly optimized and scalable family of devices designed to meet the requirements of leading Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The TDA3x family enables broad ADAS applications in automobiles by integrating an optimal mix of performance, low power, smaller form factor and ADAS vision analytics processing that aims to facilitate a more autonomous and collision-free driving experience.

The TDA3x SoC enables sophisticated embedded vision technology in today’s automobile by enabling the industry’s broadest range of ADAS applications including front camera, rear camera, surround view, radar, and fusion on a single architecture.

The TDA3x SoC incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of Texas Instruments (TI)’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac (EVE), and dual-Cortex-M4 processors. The device allows low power profile in different package options (including Package-On-Package) to enable small form factor designs. TDA3x SoC also integrates a host of peripherals including multi-camera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN and GigB Ethernet AVB.

The Vision AccelerationPac for this family of products includes embedded vision engine (EVE) offloading the vision analytics functionality from the application processor while also reducing the power footprint. The Vision AccelerationPac is optimized for vision processing with a 32-bit RISC core for efficient program execution and a vector coprocessor for specialized vision processing.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

The TDA3x ADAS processor is qualified according to AEC-Q100 standard.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TDA3LABBABFRQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 750 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio |
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información