6-pin (DRV) package image

TLV73328PQDRVRQ1 ACTIVO

Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV733P-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Device junction temperature range: –40°C to 150°C
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable operation with or without capacitors
  • Foldback overcurrent protection
  • Package:
    • 2.0-mm × 2.0-mm WSON-6
    • 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23
  • Very low dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% typical, 1.4% maximum
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in fixed-output voltages: 1.0 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active output discharge

Descripción de TLV733P-Q1

The TLV733P-Q1 family of low dropout (LDO) linear regulators are ultra-small, low quiescent current LDOs that can source 300 mA with good line and load transient performance. These devices provide a typical accuracy of 1%.

The TLV733P-Q1 family is designed with a modern capacitor-free architecture to ensure stability without an input or output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size, and can eliminate inrush current at startup. Furthermore, the TLV733P-Q1 family is also stable with ceramic output capacitors if an output capacitor is necessary. The TLV733P-Q1 family also provides foldback current control during device power-up and enabling if an output capacitor is used. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV733P-Q1 family provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.

The TLV733P-Q1 family is available in the 6-pin DRV (WSON) and 5-pin DBV (SOT-23) packages.

 

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información