4-pin (DQN) package image

TLV74330PDQNR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación
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
Encapsulado | Pines X2SON (DQN) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV743P

  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable Operation With 1-µF Ceramic Output Capacitor
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • Very Low Dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% (Typical), 1.4% (Maximum)
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge

Descripción de TLV743P

The TLV743P low-dropout linear regulator (LDO) is an ultra-small, low quiescent current LDO that sources 300 mA with good line and load transient performance. The device provides a typical accuracy of 1%.

The TLV743P is designed to be stable with a small output capacitor with a value of 1 µF. The TLV743P device provides foldback current control during device power up and enabling. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV743P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when the device is disabled.

The TLV743P is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages.

 

 

 

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información