10-pin (DRC) package image

TPS3850G30DRCT ACTIVO

Supervisor de ventana de precisión para monitorización de OV y UV con temporizador de vigilancia de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3850G30DRCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS3850

  • Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
  • 0.8% Voltage threshold accuracy
  • Low supply current: IDD = 10 µA (typical)
  • User-programmable watchdog timeout
  • User-programmable reset delay
  • Factory-programmed precision watchdog and reset timers
  • Open-drain outputs
  • Precision over- and undervoltage monitoring:
    • Supports common rails from 0.9 V to 5.0 V
    • ±4% and ±7% Fault windows available
    • 0.5% Hysteresis
  • Watchdog disable feature
  • Available in a small 3-mm × 3-mm, 10-Pin VSON package
  • Junction operating temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de TPS3850

The TPS3850 combines a precision voltage supervisor with a programmable window watchdog timer. The TPS3850 window comparator achieves 0.8% accuracy (–40°C to +125°C) for both overvoltage (VIT+(OV)) and undervoltage (VIT–(UV)) thresholds on the SENSE pin. The TPS3850 also includes accurate hysteresis on both thresholds, making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The factory-programmed RESET delay features a 9.5% accuracy, high-precision delay timing.

The TPS3850 includes a programmable window watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output ( WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The window watchdog timeouts can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The watchdog can be disabled via logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.

The TPS3850 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 10-pin VSON package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3850G30DRCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información