6-pin (DBV) package image

TPS560430YFDBVT ACTIVO

Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 36 V y 600 mA con modo de suspensión de alta eficiencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS560430YFDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS560430

  • Configured for Rugged Industrial Applications
    • Input Voltage Range: 4 V to 36 V
    • 600-mA Continuous Output Current
    • Minimum Switching-On Time: 60 ns
    • 98% Maximum Duty Cycle
    • Support Startup with Pre-Biased Output
    • Short Circuit Protection with Hiccup Mode
    • ±1.5% Tolerance Voltage Reference over Temperature from –40°C to 125°C
    • Precision Enable
  • Small Solution Size and Ease of Use
    • Integrated Synchronous Rectification
    • Internal Compensation for Ease of Use
    • SOT-23-6 Package
  • Various Options in Pin-to-Pin Compatible Package
    • 1.1-MHz and 2.1-MHz Frequency Options
    • PFM and Forced PWM (FPWM) Options
    • Fixed 3.3-V Output Option
  • Create a Custom Design Using the TPS560430 With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de TPS560430

The TPS560430 is an easy to use synchronous step-down DC-DC converter capable of driving up to 600-mA load current. With a wide input range of 4 V to 36 V, the device is suitable for a wide range of applications from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source.

The TPS560430 has 1.1-MHz and 2.1-MHz operating frequency versions for either high efficiency or small solution size. The TPS560430 also has FPWM (forced PWM) version to achieve constant frequency and small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally which allows the device to be used with minimum external components.

The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation. The TPS560430 is available in SOT-23-6 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS560430YFDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información