6-pin (DMQ) package image

TPS62826DMQR ACTIVO

Convertidor reductor de 3 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y precisión del 1 % en encapsulado VSON-HR

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62826DMQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON-HR (DMQ) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS62826

  • Available as an integrated-inductor power module: TPSM82821, TPSM82822, and TPSM82823
  • DCS-Control topology
  • 1% feedback or output voltage accuracy (full temperature range)
  • Up to 97% efficiency
  • 26mΩ and 25mΩ internal power MOSFETs
  • 2.4V to 5.5V input voltage range
  • 4µA operating quiescent current
  • 2.2MHz switching frequency
  • 0.6V to 4V adjustable output voltage
  • Power save mode for light load efficiency
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Active output discharge
  • Power-good output
  • Thermal shutdown protection
  • Hiccup short-circuit protection
  • A forced-PWM version for CCM operation
  • Create a custom design using the TPS6282x with the WEBENCH Power Designer

Descripción de TPS62826

The TPS6282x is an easy-to-use, synchronous step-down DC/DC converters family with a very low quiescent current of only 4µA. Based on the DCS-Control topology, the device provides a fast transient response. The internal reference allows to regulate the output voltage down to 0.6V with a high feedback voltage accuracy of 1% over the junction temperature range of –40°C to 125°C. The family devices are pin-to-pin and BOM-to-BOM compatible. The entire design requires a small 470nH inductor, a single 4.7µF input capacitor, and two 10µF or single 22µF output capacitor.

The TPS6282x is available in two flavors. The first includes an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads for extending the system battery run-time. The second runs in forced-PWM maintaining a continuous conduction mode to make sure of the least ripple in the output voltage and a quasi-fixed switching frequency. The device features a Power-Good signal and an internal soft-start circuit. The device is able to operate in 100% mode. For fault protection, the device incorporates a HICCUP short-circuit protection as well as a thermal shutdown. The device is available in a 6-pin 1.5mm × 1.5mm QFN package, offering the highest power density design.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62826DMQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información