6-pin (DRV) package image

TPS71718QDRVRQ1 ACTIVO

Regulador automotriz de tensión de baja caída, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS717-Q1

  • AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device HBM ESD Classification Level C4B
  • Input Voltage: 2.5 V to 6.5 V
  • Available in Multiple Output Versions:
    • Fixed Output with Voltages from 0.9 V to 5 V
    • Adjustable Output Voltage from 0.9 V to 6.2 V
  • Ultra-High PSRR:
    • 70 dB at 1 kHz, 67 dB at 100 kHz, and 45 dB at 1 MHz
  • Excellent Load and Line Transient Response
  • Very Low Dropout: 170 mV typical at 150 mA
  • Low Noise: 30 µVRMS typical (100 Hz to 100 kHz)
  • Small 5-pin SOT, 2-mm × 2-mm WSON-6, and 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6 Packages

Descripción de TPS717-Q1

The TPS717-Q1 family of low-dropout (LDO), low-power linear regulators offers very high power-supply rejection (PSRR) while maintaining very low 45-µA ground current in an ultra-small, five-pin SOT package. The family uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve fast start-up, very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance. The TPS717-Q1 is stable with a 1-µF ceramic output capacitor and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations. The device family is fully specified from TJ, TA = –40°C to 125°C and is offered in a small SOT (SC70-5) package, a 2-mm × 2-mm WSON-6 package with a thermal pad, and a 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6 package, which are ideal for small form factor portable equipment (such as wireless handsets and PDAs). The TPS717-Q1 family of LDOs is qualified for AEC-Q100 grade 1.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información