10-pin (SIL) package image

TPSM828213SILR ACTIVO

Módulo reductor de 1 A y entrada de 5.5 V con inductor integrado en encapsulado μSIP de 2 × 2.5 × 1.

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola ENEPIG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines uSiP (SIL) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPSM82821

  • 1.1-mm profile MicroSiP™ power module

  • CISPR 11 class B compliant
  • Up to 95% efficiency
  • 2.4-V to 5.5-V input voltage range
  • 0.6-V to 4-V adjustable output voltage
  • Fixed output voltages available: 1.2-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V
  • 4-µA operating quiescent current
  • DCS-control topology
  • Power save mode option available for light load efficiency
  • Forced-PWM option available for CCM operation

  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Hiccup short circuit protection
  • Output discharge
  • Power good output with window comparator
  • Integrated soft start-up
  • Overtemperature protection
  • PSPICE models available for: TPSM82821, TPSM82822 and TPSM82823
  • 2.0-mm × 2.5-mm × 1.1-mm 10-pin µSiL package
  • 12 mm2 total solution size (for the fixed output voltage versions)

Descripción de TPSM82821

The TPSM8282x device family consists of a 1-A, 2-A, and 3-A step-down converter MicroSiP™ power modules optimized for small solution size and high efficiency.

The power modules integrate a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components and save PCB area. The TPSM8282x is available in two flavors. The first includes an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads for extending the system battery run-time. The second version, the TPSM8282xA, runs in forced-PWM maintaining a continuous conduction mode at all currents to minimize the output ripple. In PWM mode the converter operates with a nominal switching frequency of 4MHz.

In power save mode, the device operates with typically 4-µA quiescent current. Using the DCS-Control topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation. The EN and PG pins, which support sequencing configurations, bring a flexible system design. An integrated soft start-up reduces the inrush current required from the input supply. Overtemperature protection and hiccup short circuit protection deliver a robust and reliable solution.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información