TS2PCIE412RUAR

ACTIVO

Interruptor FET pasivo multiplexor y demultiplexor PCIe 8:16 de 4 canales | RUA | 42 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TS2PCIE412RUAR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RUA) | 42
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TS2PCIE412

  • Compatible With PCI Express (PCIe) Standard
  • Wide Bandwidth of over 3 Gbps
  • Low Crosstalk (XTALK = –32 dB Typ at 1.25 GHz)
  • OIRR = –36.3 dB Typical at 1.25 GHz
  • Low Bit-to-Bit Skew (tsk(O) = 0.06 ns Typical)
  • VDD Operating Range: 1.5 V to 2 V
  • Ioff Supports Partial Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • APPLICATIONS
    • PCIe Bus Multiplexing and Expansion
    • Routing PCI Express Data and/or Display Port Signals
    • Notebook PCs
    • Desktop PCs
    • Servers/Storage Area Networks

All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TS2PCIE412

The TS2PCIE412 is a 4-channel PCIe 2:1 multiplexer/demultiplexer switch that can be used to route one PCIe data lane between two possible destinations or two PCIe data lanes to one destination. Each channel consists of differential pairs of receive (RX) and transmit (TX) signals and operates at a signal-processing bandwidth speed, which supports the PCIe standard of 2.5 Gbps. The device is controlled with one select input (SEL) pin, where SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer and can be connected to any GPIO in the system. The unselected channel is set in a high-impedance state.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información