TS3USB32008RSVR

ACTIVO

Interruptor de enlace de alta definición móvil y de alta velocidad USB 2.0 con selección de ID y control de alimentación flexible | RSV | 16 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TS3USB32008RSVR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines UQFN (RSV) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TS3USB3200

  • VCC Range: 2.7 V to 4.3 V
  • Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility
    Display Port (MyDP) Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 5.7 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • USB Switch
    • Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
    • Ron (Typical): 4.6 Ω
    • Con (Typical): 2.5 pF
  • Current Consumption: 40 µA Typical
  • Special Features
    • Flexible Power Control: Device Can be
      Powered by VBUS Without VCC or by VCC Alone
    • IOFF Protection Prevents Current Leakage in
      Powered-Down State (VCC and VBUS= 0 V)
    • 1.8-V Compatible Control Inputs (SEL1, SEL2,
      and PSEL)
    • Overvoltage Tolerance (OVT) on All I/O Pins
      up to 5.5 V Without External Components
  • ESD Performance:
    • 3.5-kV Human-Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged Device Model (C101)
  • Package:
    • 16-Pin UQFN Package (2.6 × 1.8 mm, 0.4-mm
      Pitch)

Descripción de TS3USB3200

The TS3USB3200 is a differential single-pole, double throw (SPDT) multiplexer that includes a high-speed Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) switch and a USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) switch in the same package. Additionally included is a single-pole, double throw (SPDT) USB/MHL or MyDP ID switch for easy information control. These configurations allow the system designer to use a common USB or Mico-USB connector for both MHL/MyDP video signals and USB data.

The TS3USB3200 has a VCC range of 2.7 V to 4.3 V and also has the option to be powered by VBUS without VCC. The device supports a overvoltage tolerance (OVT) feature which allows the I/O pins to withstand overvoltage conditions (up to 5.5 V). The power-off protection feature forces all I/O pins to be in high impedance mode when power is not present. This allows full isolation of the signals lines without excessive leakage current. The select pins of TS3USB3200 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General Purpose I/O (GPIO) from a mobile processor.

The TS3USB3200 comes with a small 16-pin UQFN package (2.6 mm × 1.8 mm in size), which makes it a perfect candidate for mobile applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información