TX08DACP

ACTIVO

Ocho amplificadores lineales y DAC integrados con pulsador de 5 niveles, interruptor T/R y formador de haces en chip | ACP | 196 | 0 to 70

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS -
REACH -
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines FCCSP (ACP) | 196
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para TX08D

  • 8-Channel transmitter, each channel includes:
    • 5-level pulser with on-chip beamforming
    • Active T/R switch
    • Integrated floating supplies
  • 5-Level Pulser supports:
    • Maximum output voltage: ±100V
    • Minimum output voltage: ±1V
    • Maximum output current: 2A
    • Support 4A output current mode
    • True return to zero to discharge to ground
    • Second harmonic of –45dBc at 5MHz
    • –3dB Bandwidth with 220Ω || 240pF load
      • –20MHz for a ±100V supply
      • 35MHz for a ±100V supply in 4A
    • Integrated jitter: 100fs from 100Hz to 20kHz
    • CW mode close-in phase noise: –154dBc/Hz at 1kHz offset for 5MHz signal
  • Active T/R switch with:
    • Turn ON resistance: 8Ω
    • Turn ON and OFF time: 300ns
    • Channel based T/R switch on and off controls
  • On-chip beamformer for pulser with:
    • Channel based T/R switch on and off controls
    • Delay resolution: Half beamformer clock period, minimum 1.56ns
    • Maximum delay: 214 beamformer clock period
    • Per channel 960 × 32 bits memory to store waveform and delay values.
  • High-speed (400MHz maximum), 2-lane LVDS serial programming interface
    • Very low programming time: < 500ns for delay profile update
    • 32-bit Checksum feature to detect wrong SPI writes
  • Internal temperature sensor and automatic thermal shutdown
  • No specific power sequencing requirement
  • Error flag register to detect multiple faulty condition
  • Integrated passives for the floating supplies and bias voltages
  • Small package: FCCSP-196 (12mm × 12mm) with 0.8mm pitch

Descripción de TX08D

The TX08D is a transmitter solution for ultrasound imaging systems. The device supports eight channels with each channel consisting of pulser transmit/receive (T/R) switches.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información