3-pin (LP) package image

UA78L06ACLP ACTIVO

Regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UA78L06ACLPR ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines TO-92 (LP) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | BULK

Características para UA78L

  • Input voltage range (V I): 4.75 V to 35 V
  • Output voltage range (V O):
    • 2.6 V to 15 V (for legacy chip)
    • 3.3 V to 15 V (for new chip)
  • Output current: Up to 100 mA
  • Quiescent current I Q: 3.8 mA
  • Built-in short-circuit current limiting and thermal protection
  • Stable without any external component
  • Supported temperature range:
    • Legacy chip C and AC versions: 0°C to +125°C
    • Legacy chip AI version: –40°C to +125°C
    • New chip: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 8-pin, 4.9-mm × 3.91-mm SOIC
    • 3-pin, 4.3-mm × 4.3-mm TO-92
    • 3-pin, 4.5-mm × 2.5-mm SOT-89

Descripción de UA78L

The UA78L series of fixed-voltage linear regulators is designed for a wide range of applications. The UA78L series can be used for on-card regulation to eliminate the noise and distribution problems associated with single-point regulation. The UA78L can also be used with power-pass elements to make high-current voltage regulators. The UA78L series regulators can deliver up to 100 mA of output current. Additionally, the UA78L does not need an external capacitor for stable operation across the load current range. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators help protect the device from overload.

For the legacy chip, the UA78L00C and UA78L00AC series are characterized for the junction temperature range of 0°C to +125°C and the UA78L05AI device is characterized for the operating junction temperature range of –40°C to +125°C.

For the new chip, the UA78L series is characterized for the junction temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UA78L06ACLPR ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información