20-pin (FK) package image

UC1856L20 ACTIVO

Controlador PWM mejorado con modo de corriente

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines LCCC (FK) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 55 | TUBE

Características para UC1856

  • Pin-for-Pin Compatible With the UC3846
  • 65ns Typical Delay From Shutdown to Outputs, and 50ns Typical Delay From Sync to Outputs
  • Improved Current Sense Amplifier With Reduced Noise Sensitivity
  • Differential Current Sense with 3V Common Mode Range
  • Trimmed Oscillator Discharge Current for Accurate Deadband Control
  • Accurate 1V Shutdown Threshold
  • High Current Dual Totem Pole Outputs (1.5A peak)
  • TTL Compatible Oscillator SYNC Pin Thresholds
  • 4kV ESD Protection

Descripción de UC1856

The UC3856 is a high performance version of the popular UC3846 series of current mode controllers, and is intended for both design upgrades and new applications where speed and accuracy are important. All input to output delays have been minimized, and the current sense output is slew rate limited to reduce noise sensitivity. Fast 1.5A peak output stages have been added to allow rapid switching of power FETs.

A low impedance TTL compatible sync output has been implemented with a tri-state function when used as a sync input.

Internal chip grounding has been improved to minimize internal \x93noise\x94 caused when driving large capacitive loads. This, in conjunction with the improved differential current sense amplifier results in enhanced noise immunity.

Other features include a trimmed oscillator current (8%) for accurate frequency and dead time control; a 1V, 5% shutdown threshold; and 4kV minimum ESD protection on all pins.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información