ADS54J54EVM の特徴
- フレキシブルな入力クロック・バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
- オンチップ・ディザリング機能は SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) の拡大に寄与
- JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 5.0Gbps のレーン・レートをサポート
- 同期と互換性の目的で、JESD204B/C サブクラス 1 をサポート
- 混在モードで使用する場合、チャネル A とチャネル B を、チャネル C やチャネル D と別に構成することが可能
- オプションの e2x デシメーション・フィルタは、サンプル・データを ½ のサンプル・レートで出力し、SNR を改善
ADS54J54EVM に関する概要
ADS54J54 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイス搭載、クワッド、500MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。この評価基板 (EVM) は ADS54J54 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B 向けクロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。FMC コネクタで、業界標準の JESD204B ピン割り当てを採用した結果、TSW14J56 キャプチャ・カードや、市販のさまざまな FPGA 開発プラットフォームに直接接続できます。