ADS5562EVM の特徴
- トランス結合型アナログ入力パス
- THS4509 をベースとするアンプ経由のパス
- CMOS または DDR LVDS パラレル出力モードを構成可能
- トランス結合型クロック入力パス
- CDCE72010 ジッタ・クロック・シンクロナイザおよびジッタ・クリーナのクロック処理回路
- TSW1400EVM または TSW1405EVM キャプチャ・カードを使用した DDR LVDS 出力機能とキャプチャ機能
- アナログ電源とデジタル電源を個別に接続
ADS5562EVM に関する概要
ADS5562EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の ADS5562 デバイスの性能を評価するための回路基板です。このデバイスは、高い SNR 性能、低消費電力、16 ビット、80MSPS の A/Dコンバータです。この ADC は、構成可能なパラレル DDR LVDS または CMOS 出力を複数採用しています。この評価基板 (EVM) を採用すると、クロック、入力、電源電圧に関するさまざまな条件を使用して ADS5562 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。
ADS5562EVM は、10 出力、低ジッタのクロック・シンクロナイザ / ジッタ・クリーナ・デバイスである TI (テキサス・インスツルメンツ) の新しい CDCE72010 をオープン・ソケット形式で搭載しています。このデバイスを使用して、ADS5562 のクロック入力を駆動することができます。外部 VCXO (電圧制御推奨発振器) または水晶振動子バンドパス・フィルタ向けに複数のオープン・ソケットを実装しているので、最終的なシステム・レベルのソリューションと同じ組み合わせで高性能 ADC とクロック回路を使用し、迅速に評価を行うことができます。代わりに、外部クロック・ソースをこの評価基板 (EVM) に供給し、CDCE72010 経由で取り回すか、ADS5562 クロック入力に直接渡すこともできます。
また、この評価基板を使用すると、ADC でトランス結合型入力、または TI (テキサス・インスツルメンツ) の THS4509 をベースとするアンプ入力を使用することができます。この ADC EVM は THS4509 を搭載していますが、THS4508、THS4511、THS4520 など、フットプリント互換の ADC 駆動アンプの評価も簡単に実行できます。