BOOSTXL-PGA460 の特徴
- 30~80kHz と 180~480kHz の中心周波数で動作する上部開放型または上部閉鎖型の超音波トランスデューサとの互換性があります。
- USART、TCI、1 線式 UART など、PGA460-Q1 が提供するすべての通信インターフェイスへのアクセス
- 交換可能なドーターカードにより、カスタム・ドライバ・タイプとトランスデューサを組み合わせたペアを評価可能
- 付属の GUI を使用して、デバイスの機能、レジスタ、時間変動ゲイン、診断機能を構成することができます。
BOOSTXL-PGA460 に関する概要
BOOSTXL-PGA460 (MSP430F5529LP と組み合わせ) を使用して、PGA460 超音波センサ・シグナル・コンディショナの包括的な評価を実現できます。PGA460 は統合型の超音波フロント・エンドであり、タイム・オブ・フライト (ToF) データやエコーの幅と振幅に関する情報を出力するデジタル信号プロセッサと組み合わせて使用することができます。トランスの電流制限を使用して、このドライバの強度を構成することができます。また、測定後の分析を実行するために、レシーバを微調整し、反射されたエコー・データのフィルタリングと処理を実行することもできます。関連する PGA460 EVM GUI を使用して、超音波のセットアップに関するカスタマイズ、構成、制御を行い、結果として得られた超音波動作の性能を監視することができます。
評価のステップ
ステップ 1:PGA460-F5529-BNDL (または BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529) を購入します
ステップ 2:GUI をダウンロードします
ステップ 3:『quick start guide』 (英語) と『user's guide』 (英語) をダウンロードします
ステップ 4:推奨の付加的コンテンツをダウンロードし、参照します。
ステップ 6:(オプション) より小型のフォーム・ファクタを採用している超音波モジュールを評価するには、BOOSTXL-PGA460 を最初に評価した後、PGA460PSM-EVM をご購入になれます。
評価のステップ
ステップ 1:PGA460-F5529-BNDL (または BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529) を購入します
ステップ 2:GUI をダウンロードします
ステップ 3:『quick start guide』 (英語) と『user's guide』 (英語) をダウンロードします
ステップ 4:推奨の付加的コンテンツをダウンロードし、参照します。
- 『PGA460 Frequently Asked Questions (FAQ) and EVM Troubleshooting Guide』 (英語)
- 『Hardware and software optimization application note』 (英語)
- 「recommended transducers and transformers」 (英語) に関する TI のリスト
- サンプル・ソフトウェアとガイドラインを取り扱っている、「energia library and code example」 (英語) と『software development guide』 (英語)
ステップ 6:(オプション) より小型のフォーム・ファクタを採用している超音波モジュールを評価するには、BOOSTXL-PGA460 を最初に評価した後、PGA460PSM-EVM をご購入になれます。