BQ79600EVM の特徴
- UART/SPI ホスト・インターフェイス
- デイジー・チェーン対応、絶縁型差動インターフェイス
- 4.74V ~ 40V の電源電圧をサポート
- リング・アーキテクチャ内で障害を検出したときに、BMS/BMU システムを自動的にウェークアップ
- ASIL-D 通信
BQ79600EVM に関する概要
BQ79600EVM は、BQ79600-Q1 デバイス向けの評価基板 (EVM) です。このデバイスの一般的な用途は、マイコン (MCU) と TI のバッテリ監視 IC (たとえば、BQ7961X-Q1 と BQ79606A-Q1) の間のインターフェイスとして機能するブリッジ IC です。このデバイスは、MCU から到着した情報を、TI のバッテリ管理デイジー・チェーン・プロトコルが認識できる複数のパルスに変換して、送信します。このデバイスは、ホストの自動ウェークアップ機能を搭載しており、この機能を BQ7961X-Q1 ファミリと組み合わせて活用すると、マスクされていない障害をバッテリ監視 IC が検出したときに、INH (インヒビット) ピン経由でホストを自動的にウェークアップさせることができます。