DRV8301-69M-KIT の特徴
ハードウェアの特長
- DIMM100 controlCARD 接続用インターフェイス付き 3 相インバータ・ベースボード
- 最大 60V と 40A の連続動作をサポートするDRV8301 3 相インバータ統合パワー・モジュール(1.5A 降圧コンバータ内蔵)ベース・ボード
- 以下の controlCARD が含まれます。
- TMDSCNCD28069MISO InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応
- DRV8301 ベースボードは MotorWare のサポート対象と組み合わせて動作させることもできます。
- TMDXCNCD28054MISO(別売り)
- TMDSCNCD28027F + 外部エミュレータ(別売り)
ソフトウェアの特長
- InstaSPIN-FOC 技術により、さまざまなスキル・レベルの設計者が、強力なセンサレス・フィールド・オリエンテッド・モーター制御技術を利用できるようになります。InstaSPIN-FOC は 3 相モーターの自動識別、自動チューニング、フル制御を数分で実行します。
- InstaSPIN-FOC 技術ベースの InstaSPIN-MOTION は高性能動作制御により、モーターの加速、位置決め、動作のプランニングを可能にします。
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- InstaSPIN の評価と開発のための MotorWare の無償ダウンロード
- 付加的デバイス・ドライバが付属した controlSUITE の無償ダウンロード
- InstaSPIN の機能を使用した GUI の無償デモ
- 各種 MotorWare プロジェクトを実行するための 無償評価用 GUI
開発を開始
- MotorWare.exe を起動し、左側のメニューを使用して「Resources」(リソース) > 「Inverters」(インバータ) > 「DRV8301 EVM」(DRV8301 評価モジュール)を選択し、「Kit Readme First」(英語)ガイドと「HW Guide」(英語)の説明に従ってください。
- 付属のモーター、またはお手持ちのモーターを使用してください。
DRV8301-69M-KIT に関する概要
DRV8301-69M-KIT は、DIMM100 controlCARD ベース・マザーボードの評価モジュールです。 DRV8301-69M-KIT は、3 相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシレス AC(BLAC)、または永久磁石同期(PMSM)モーターを駆動するための、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION テクノロジーをベースとするモーター制御評価キットです。テキサス・インスツルメンツ(TI)の InstaSPIN テクノロジーを利用した DRV8301-69M-KIT により、3 相モーターの迅速な識別、自動チューニング、制御が可能になり、安定性と機能性の高いモーター制御システムを「瞬時に」実現できます。InstaSPIN テクノロジーと組み合わせることで、DRV8301-69M-KIT は、性能、電力効率、コスト効率の高いセンサレス / エンコーダ・センサ・フィールド・オリエンテッド制御(FOC)プラットフォームを実現し、製品開発期間を短縮します。アプリケーションにはポンプ、ゲート、リフト、ファンの駆動のほか、産業用 / コンシューマ用ロボットやオートメーションのための 60V / 40A 未満の同期モーターが含まれます。
利用可能なモーター制御ツールについては、C2000 ツールとソフトウェア・ページをご覧ください