THS4211EVM の特徴
- 電源電圧:シングル 4.5 ~ 15Vdc、デュアル ±2.5Vdc ~ ±7.5Vdc
- 入力インピーダンスは、Vin- と Vin+ で 50Ω
- デフォルトの負荷抵抗は 500Ω
- パワー・ダウン接続は、複数のテスト・ポイントを使用 (THS4215 のみ)
- コネクタは、-Vs、GND、+Vs、In+、In-、Out のそれぞれに対応
- 入出力コネクタの形状は SMA、電源コネクタはバナナの形状
THS4211EVM に関する概要
THS4211EVM と THS4215EVM は、デバイスの機能と多様性をデモできるよう設計されています。この EVM には、以下の 3 つのバージョンがあります。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能搭載 (THS4215EVM)。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能なし (THS4211EVM)。非反転ユニティ・ゲイン構成で、シャットダウン機能なし (THS4211EVM-UG)。この EVM は、電源、入力信号、テスト機器に接続する準備ができています。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを調整できます。