価格

数量 価格
+

TMDXIDK57X-LCD の特徴

ハードウェアソフトウェア
10.1 インチの LCD 画面(1920 x 1200)Linux RT

TMDXIDK57X-LCD に関する概要

AM57x 産業用開発キット(IDK)の LCD 画面は AM57x の IDK とともに使用し、HMI、パネル PC、高解像度ディスプレイなどの評価向けに、タッチ機能とディスプレイ機能を追加することができます。AM57x IDK の LCD 画面は 10.1 インチのディスプレイで、1080p の解像度(1920 x 1200)を使用し、10 点の静電容量式タッチをサポートしています。この LCD 画面と、Processor-SDK-Linux-RT の組み合わせは、AM57x IDK(TMDXIDK5728)でサポートされています。

価格

数量 価格
+