TPS25200EVM-618 の特徴
- 入力 OVP と出力 OVK (過電圧クランプ) の各機能を搭載した、最大 2.8A の調整可能な電流制限型パワー・スイッチ。
- OVP テスト向けのプッシュボタン・スイッチに使用できる、2 電源に対応した複数の入力端子。
- 複数のジャンパを使用して選択可能な出力静電容量。
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能。
TPS25200EVM-618 に関する概要
TPS25200EVM-618 は、調整可能な電流制限型パワー・ディストリビューション・スイッチを採用しているほか、入力過電圧保護機能と出力過電圧クランプ機能を搭載しています。この EVM は、TPS25200 全体を評価できるように、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、各種インジケータを実装しています。