UCC28781EVM-053 の特徴
- 150kHz 以上の高周波動作を通じて、小型ソリューション・サイズを実現すると同時に、マルチモード動作により、ライン電圧範囲と負荷範囲の両方にわたって高効率を維持します。
- 入力電圧が 500Vdc ~ 250Vdc の範囲にある場合、15V 固定出力の供給電流定格は 4Adc ですが、250Vdc ~ 50Vdc の入力時はディレーティングで定格 2A になります。
- 250Vdc 入力、全負荷時の効率は 94% 超過であり、500Vdc 入力、無負荷時のスタンバイ消費電力は 70mW 未満です。
- また、90Vac ~ 264Vac の電力供給源に対応し、評価基板 (EVM) に電力を供給するオプションの手段もオンボード搭載済みです。
- この回路設計はテスト済みであり、対応するユーザー ガイドが付属した評価基板 (EVM) の形で入手できます。
UCC28781EVM-053 に関する概要
UCC28781EMV-053 は、ゼロ電圧スイッチング・フライバック (ZVSF) コントローラを使用した、60W、15V 出力、高効率、高密度、高電圧の車載対応バイアス電源を提示します。UCC28781-Q1 は、1 次側シリコン MOSFET を直接駆動し、絶縁型ゲート・ドライバである UCC5304 を使用して 2 次側同期整流器を駆動し、効率の向上と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を実現します。