6-pin (DDC) package image

ADC101C027CIMKX/NOPB 활성

I2C를 지원하는 10비트, 189kSPS, 1채널 SAR ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC101C027CIMK/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADC101C027의 주요 특징

  • I2C-Compatible 2-wire Interface which supports standard (100kHz), fast (400kHz), and high speed (3.4MHz) modes
  • Extended power supply range (+2.7V to +5.5V)
  • Up to nine pin-selectable chip addresses (VSSOP-8 only)
  • Out-of-range Alert Function
  • Automatic Power-down mode while not converting
  • Very small SOT-6 and VSSOP-8 packages
  • ±8kV HBM ESD protection (SDA, SCL)

Key Specifications

  • Resolution 10 bits; no missing codes
  • Conversion Time 1µs (typ)
  • INL & DNL ±0.5 LSB (max)
  • Throughput Rate 188.9 kSPS (max)
  • Power Consumption (at 22kSPS)
    • 3V Supply 0.26 mW (typ)
    • 5V Supply 0.78 mW (typ)

ADC101C027에 대한 설명

The ADC101C021 is a low-power, monolithic, 10-bit, analog-to-digital converter (ADC) that operates from a +2.7 to 5.5V supply. The converter is based on a successive approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit that can handle input frequencies up to 11MHz. The ADC101C021 operates from a single supply which also serves as the reference. The device features an I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high speed mode (3.4MHz).

The ADC's Alert feature provides an interrupt that is activated when the analog input violates a programmable upper or lower limit value. The device features an automatic conversion mode, which frees up the controller and I2C interface. In this mode, the ADC continuously monitors the analog input for an "out-of-range" condition and provides an interrupt if the measured voltage goes out-of-range.

The ADC101C021 comes in two packages: a small SOT-6 package with an alert output, and an VSSOP-8 package with an alert output and two address selection inputs. The ADC101C027 comes in a small SOT-6 package with an address selection input. The ADC101C027 provides three pin-selectable addresses while the VSSOP-8 version of the ADC101C021 provides nine pin-selectable addresses. Pin-compatible alternatives to the SOT-6 options are available with additional address options.

Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 0.26mW or 0.78mW, respectively. The automatic power-down feature reduces the power consumption to less than 1µW while not converting. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +105°C is guaranteed. Their low power consumption and small packages make this family of ADCs an excellent choice for use in battery operated equipment.

The ADC101C021 and ADC101C027 are part of a family of pin-compatible ADCs that also provide 12 and 8 bit resolution. For 12-bit ADCs see the ADC121C021 and ADC121C027. For 8-bit ADCs see the ADC081C021 and ADC081C027.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC101C027CIMK/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.