6-pin (DBV) package image

ADS1000A1IDBVT 활성

PGA, 오실레이터 및 I2C를 지원하는 12비트, 128SPS, 1채널 델타-시그마 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS1000A1IDBVTG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1000A1IDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS1000의 주요 특징

  • Complete 12-Bit Data Acquisition System in a Tiny SOT-23 Package
  • Low Current Consumption: Only 90µA
  • Integral Nonlinearity: 1LSB Max
  • Single-Cycle Conversion
  • Programmable Gain Amplifier Gain = 1, 2, 4, or 8
  • 128SPS Data Rate
  • I2C Interface with Two Available Addresses
  • Power Supply: 2.7V to 5.5V
  • Pin- and Software-Compatible with 16-Bit ADS1100
  • APPLICATIONS
    • Voltage Monitors
    • Battery Management
    • Industrial Process Control
    • Consumer Goods
    • Temperature Measurement

I2C is a trademark of NXP Semiconductors, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

ADS1000에 대한 설명

The ADS1000 is an I2C-compatible serial interface Analog-to-Digital (A/D) converter with differential inputs and 12 bits of resolution in a tiny SOT23-6 package. Conversions are performed ratiometrically, using the power supply as the reference voltage. The ADS1000 operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V.

The ADS1000 performs conversions at a rate of 128 samples per second (SPS). The onboard programmable gain amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1000 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.

The ADS1000 is designed for applications where space and power consumption are major considerations. Typical applications include portable instrumentation, consumer goods, and voltage monitoring.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1000A1IDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.