패키징 정보
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE |
ADS1208의 주요 특징
- ±100mV Specified Input Range
- ±125mV Full-Scale Range
- 95dB typ. CMR, 82dB typ. SNR
- Adjustable Current Output for Sensor Biasing
- Digital Output Compatible to ADS1202/03
- Differential Digital Outputs
- Separate 2.7V to 5.5V Digital Supply Pin
- APPLICATIONS
- Motor Control
- Current Measurement
- Hall Sensors
- Bridge Sensors
- Instrumentation
ADS1208에 대한 설명
The ADS1208 is a 2nd-order
가격
수량 | 가격 |
---|---|
— | |
— | |
— | |
+ |
캐리어 옵션
전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.
절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.
TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.
자세히 보기로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.
자세히 보기