ADS58J64EVM의 주요 특징
- 변압기가 연결된 신호 입력 네트워크, 단일 종단 신호 소스에서 EVM으로 연결 가능
- 온보드 시스템 클록 생성기(LMK04828)가 고속 JESD204B 직렬 인터페이스용으로 FPGA 레퍼런스 클록, ADC 샘플링 클록 및 SYSREF를 생성
- 기본 변압기 연결 클록 입력 네트워크를 이용해 잡음 정도가 매우 낮은 단일 종단 클록 소스로 리시버 성능을 테스트할 수 있음
- USB 커넥터 및 사용이 간편한 소프트웨어 GUI를 통한 장치 레지스터 프로그래밍
- TSW14J56 데이터 캡처 보드 및 HSDCPRO 데이터 분석 소프트웨어와 호환
ADS58J64EVM에 대한 설명
ADS58J64EVM은 텍사스 인스트루먼트의 ADS58J64 통합형 리시버 평가에 사용되는 평가 보드입니다. ADS58J64는 저전력 14비트, 500MSPS, 쿼드 채널 통신 리시버로 버퍼링된 아날로그 입력을 사용합니다. 이 장치는 JESD204B 인터페이스 및 최대 10Gbps의 데이터 전송률을 지원합니다. EVM에는 단일 종단 신호 및 클록 소스를 지원하고 다양한 신호 주파수를 수용할 수 있도록 변압기에 연결된 아날로그 및 클록 입력이 있습니다. 아날로그 입력에서는 더 우수한 진폭 및 위상 매칭 성능을 위해 변압기들이 앞뒤로 연결되어 있습니다. 온보드 클록 신시사이저/분배 칩 LMK04828은 ADC 및 데이터 캡처 보드(TSW14J56EVM)의 JESD204B 인터페이스용으로 초저 지터 및 위상 잡음 장치 클록과 그에 맞는 시스템 레퍼런스 클록(SYSREF)을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. ADS58J64와 LMK04828은 모두 사용이 간편한 소프트웨어 GUI(Graphic User Interface)를 통해 제어합니다.
ADS58J64EVM은 FMC 커넥터를 통해 TSW14J56EVM에 직접 연결할 수 있으며 HSDCPRO 소프트웨어를 이용해 데이터를 캡처하고 분석하는 용도로 사용할 수 있습니다. ADS58J64EVM도 FMC 커넥터가 포함되어 있는 FPGA/ASIC 평가 모듈에는 모두 연결 가능합니다.