16-pin (DW) package image

ADS7813UB 활성

저전력, 직렬 16비트 샘플링 아날로그-디지털 컨버터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU-DCC
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

ADS7813의 주요 특징

  • 20µs max CONVERSION TIME
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7812
  • EASY-TO-USE SERIAL INTERFACE
  • 0.3" DIP-16 AND SO-16
  • ±2.0LSB max INL
  • 87dB min SINAD
  • USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
  • MULTIPLE INPUT RANGES
  • 35mW max POWER DISSIPATION
  • NO MISSING CODES
  • 50µW POWER DOWN MODE
  • APPLICATIONS
    • MEDICAL INSTRUMENTATION
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • ROBOTICS
    • INDUSTRIAL CONTROL
    • TEST EQUIPMENT
    • DIGITAL SIGNAL PROCESSING
    • DSP SERVO CONTROL

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7813에 대한 설명

The ADS7813 is a low-power, single +5V supply, 16-bit sampling analog-to-digital converter. It contains a complete 16-bit capacitor-based SAR A/D with a sample/hold, clock, reference, and serial data interface.

The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10V, ±5V, 0V to 10V, and 0.5V to 4.5V. A high impedance 0.3V to 2.8V input range is also available (input impedance > 10M). For most input ranges, the input voltage can swing to +16.5V or –16.5V without damage to the converter.

A flexible SPI compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. The ADS7813 is specified at a 40kHz sampling rate over the –40°C to +85°C temperature range. It is available in a 0.3" DIP-16 or an SO-16 package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.