24-pin (DBQ) package image

ADS7861EB/2K5 활성

듀얼, 500kHz, 12비트, 2+2채널, 동시 샘플링 아날로그-디지털 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS7861EB/2K5G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7861EB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 24
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

ADS7861의 주요 특징

  • 4 INPUT CHANNELS
  • FULLY DIFFERENTIAL INPUTS
  • 2µs TOTAL THROUGHPUT PER CHANNEL
  • NO MISSING CODES
  • 1MHz EFFECTIVE SAMPLING RATE
  • LOW POWER: 40mW
  • SSI SERIAL INTERFACE
  • OPERATING TEMPERATURE RANGE: 40°C to +125°C
  • APPLICATIONS
    • MOTOR CONTROL
    • MULTI-AXIS POSITIONING SYSTEMS
    • 3-PHASE POWER CONTROL

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7861에 대한 설명

The ADS7861 is a dual, 12-bit, 500kHz, Analog-to-Digital (A/D) converter with four fully differential input channels grouped into two pairs for high speed, simultaneous signal acquisition. Inputs to the sample-and-hold amplifiers are fully differential and are maintained differential to the input of the A/D converter. This provides excellent common-mode rejection of 80dB at 50kHz which is important in high noise environments.

The ADS7861 offers a high-speed, dual serial interface and control inputs to minimize software overhead. The output data for each channel is available as a 12-bit word. The ADS7861 is offered in both an SSOP-24 and a QFN-32 package and is fully specified over the -40°C to +125°C operating range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7861EB 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.