10-pin (DGS) package image

ADS8319IDGST 활성

SPI 인터페이스를 지원하는 정밀 16비트 SAR 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8319IDGSR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS8319의 주요 특징

  • 500-kHz Sample Rate
  • 16-Bit Resolution
  • Zero Latency at Full Speed
  • Unipolar, Single-Ended Input Range: 0 V to VREF
  • SPI-Compatible Serial Interface With Daisy-Chain Option
  • Excellent Performance:
    • 93.6-dB SNR (Typical) at 10-kHz Input
    • –106-dB THD (Typical) at 10-kHz Input
    • ±1.5-LSB (Maximum) INL
    • ±1-LSB (Maximum) DNL
  • Low Power Dissipation: 18 mW (Typical) at 500 kSPS
  • Power Scales Linearly with Speed: 3.6 mW / 100 kSPS
  • Power Dissipation During Power-Down State: 0.25 µW (Typical)
  • 10-Pin VSSOP and VSON Packages

ADS8319에 대한 설명

The ADS8319 device is a 16-bit, 500-kSPS, analog-to-digital converter (ADC) that operates with a 2.25-V to 5.5-V external reference. The device includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The device includes a 50-MHz, SPI-compatible serial interface. The interface is designed to support daisy-chaining or cascading of multiple devices. Furthermore, a Busy Indicator makes synchronizing with the digital host easy.

The device unipolar, single-ended input range supports an input swing of 0 V to +VREF.

Device operation is optimized for very-low power operation and the power consumption directly scales with speed. This feature makes the device attractive for lower-speed applications. The device is available in 10-pin VSSOP and VSON packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8319IDGSR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.