8-pin (DRB) package image

ADS8325IDRBT 활성

16비트, 100kSPS 직렬 출력, 2.7V~5.5V 마이크로파워 샘플링 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8325IDRBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS8325의 주요 특징

  • 16-Bits No Missing Codes
  • Very Low Noise: 3LSBPP
  • Excellent Linearity: ±1.5LSB typ
  • microPower:
    • 4.5mW at 100kHz
    • 1mW at 10kHz
  • MSOP-8 and SON-8 Packages (SON Package Size Same as 3x3 QFN)
  • 16-Bit Upgrade to the 12-Bit ADS7816 and ADS7822
  • Pin-Compatible With the ADS7816, ADS7822, ADS7826, ADS7827, ADS7829, and ADS8320
  • Serial (SPI™/SSI) Interfaces
  • APPLICATIONS
    • Battery-Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multi-Channel Systems
    • Industrial Controls
    • Robotics
    • Vibration Analysis

SPI is a trademark of Motorola, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

ADS8325에 대한 설명

The ADS8325 is a 16-bit, sampling, Analog-to-Digital (A/D) converter specified for a supply voltage range from 2.7V to 5.5V. It requires very little power, even when operating at the full 100kHz data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode. For example, the average power dissipation is less than 1mW at a 10kHz data rate.

The ADS8325 offers excellent linearity and very low noise and distortion. It also features a synchronous serial (SPI/SSI compatible) interface and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 2.5V to VDD.

Low power and small size make the ADS8325 ideal for portable and battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS8325 is available in MSOP-8 and SON-8 packages. The SON package size is the same as a 3x3 QFN package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8325IDRBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.