16-pin (PW) package image

ADS8327IBPW 활성

2.7V~5.5V 16비트 500kSPS 직렬 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8327IBPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

ADS8327의 주요 특징

  • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply, Low Power:
    • 10.6 mW (500 kHz, +VA = 2.7 V,
      +VBD = 1.8 V)
  • 500-kHz Sampling Rate
  • Excellent DC Performance
    • ±1.5 LSB Typ, ±2 LSB Max INL
    • ±0.6 LSB Typ, ±1 LSB Max DNL
    • 16-Bit NMC Over Temperature
    • ±0.5 mV Max Offset Error at 2.7 V
    • ±1 mV Max Offset Error at 5 V
  • Excellent AC Performance at fI = 10 kHz with 91 dB SNR, 100 dB SFDR, –96 dB THD
  • Built-In Conversion Clock (CCLK)
  • 1.65 V to 1.5×(+VA) I/O Supply
    • SPI/DSP Compatible Serial
    • SCLK up to 50 MHz
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    • Deep Power-Down
    • Nap Power-Down
    • Auto Nap Power-Down
  • Unipolar Input Range: 0 V to VREF
  • Software Reset
  • Global CONVST (Independent of CS)
  • Programmable Status/Polarity EOC/INT
  • 16-Pin 4×4 QFN or 16-Pin TSSOP Packages
  • Multi-Chip Daisy Chain Mode
  • Programmable TAG Bit Output
  • Auto/Manual Channel Select Mode
  • APPLICATIONS
    • Communications
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Magnetometers
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Automatic Test Equipment

    ADS8327에 대한 설명

    The ADS8327 is a low power, 16-bit, 500-kSPS analog-to-digital converter with a unipolar input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

    The ADS8328 is based on the same core and includes a 2-to-1 input MUX with programmable option of TAG bit output. Both the ADS8327 and ADS8328 offer a high-speed, wide voltage serial interface and are capable of chain mode operation when multiple converters are used.

    These converters are available in a 16-lead TSSOP or 4×4 QFN packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

    가격

    수량 가격
    +

    추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

    ADS8327IBPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
    패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
    재고
    수량 | 가격 1ku | +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.